I/O-Modul - AXL AI 8-ME - 2688187

Axioline-Analog-Eingabemodul, 8 Eingänge: 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2-Leiter-Anschlusstechnik (Elektronikmodul als Ersatz zum Artikel 2688064 AXL AI 8)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen.
Es dient zur Erfassung analoger Spannungs- und Stromsignale.

Ihre Vorteile

  • 8 analoge, bipolare Eingabekanäle zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
  • Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
  • Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Gespeichertes Gerätetypenschild
  • Diagnose- und Statusanzeigen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2688187
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356572446
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2018

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback