Buskoppler - AXL BK PN-ME - 2688132

Axioline-Buskoppler für PROFINET (Elektronikmodul als Ersatz zum Artikel 2688019 AXL BK PN)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Buskoppler stellt das Bindeglied zwischen einem PROFINET-Netzwerk und dem Axioline-System dar.
An ein bestehendes PROFINET-System können Sie an beliebiger Stelle mit Hilfe des Buskopplers bis zu 63 Axioline-Teilnehmer anschließen.
Für Inbetriebnahmetests können Sie die Axioline-Station unabhängig vom überlagerten Netzwerk wahlweise über die Serviceschnittstelle oder über einen Ethernet-Port am Buskoppler in Betrieb nehmen.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 63 weitere Axioline-Teilnehmer anschließbar
  • Firmware-Update-fähig
  • Minimale Zykluszeit des PROFINET bei RT 250 µs
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Laufzeit im Buskoppler vernachlässigbar (gegen 0 µs)
  • PROFINET RT
  • Typische Zykluszeit des Axioline-Systembusses ca. 10 µs
  • 2 RJ45-Anschlüsse (mit integriertem Switch)
  • Software-loser Modultausch
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2688132
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356571067
Zolltarifnummer 85389091