Coupleur de bus - AXL BK PN - 2688019

Coupleur de bus Axioline pour PROFINET (avec module d'interface bus et connecteur mâle)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le coupleur de bus représente le lien entre le réseau PROFINET et le système Axioline.
Il est possible de raccorder à n'importe quel endroit d'un système PROFINET existant jusqu'à 63 équipements Axioline à l'aide du coupleur de bus.
Pour les tests de mise en service, il est possible de mettre en service la station Axioline indépendamment du réseau superposé, au choix via l'interface de service ou via un port Ethernet sur le coupleur de bus.

Avantages

  • Jusqu'à 63 autres équipements bus Axioline peuvent être raccordés
  • Possibilité de mettre à jour le firmware
  • Voyants de diagnostic et d'état
  • Temps de cycle minimal de PROFINET avec RT 250 μs
  • Durée de fonctionnement dans coupleur de bus négligeable (env. 0 µs)
  • PROFINET RT
  • Temps de cycle typique du bus système Axioline env. 10 µs
  • 2 raccordements RJ45 (avec switch intégré)
  • Échange de module sans logiciel
Logo

Données commerciales

Code de commande 2688019
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 150 (C-8-2013)
GTIN 4046356501613
Poids par pièce (hors emballage) 195.900 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire