Schaltgerätekombination - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404765

Abbildung ähnlich

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 3 Strings. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Zu ihren Funktionen gehören das Sammeln und Schützen von Strings sowie ggf. das Trennen der Module vom restlichen System durch einen Feuerwehr- oder Lasttrennschalter.

Ihre Vorteile

  • Schnelle Installation und Inbetriebnahme
  • Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
  • Anwendungsorientierte Beratung
  • Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2404765
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626436739
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1'500.000 GRM
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback