Ecran tactile - TPM 3105 - 2404520

Identique à la figure

Maritime-Ecran tactile avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+ / MicroBrowser. (système de bus: sans / DualCAN)

Prix :

Avantages

  • Façades absorbant la lumière
  • Rétroéclairage à gradation
  • Attestation sur la distance de sécurité du compas selon DIN EN 60945
  • Avertissement sonore via klaxon intégré
  • Communication flexible, également avec les systèmes externes
  • Sortie indépendante du potentiel pour codeur de signal externe

Données commerciales

Code de commande 2404520
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key DRCBBC -
Page catalogue Page 49 (C_6_2017)
Poids par pièce (hors emballage) 2.100 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire