Touch-Panel - TPM 3070 - 2404518

Maritim-Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+ / MicroBrowser. (Bussystem: ohne / DualCAN)

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Licht absorbierende Frontplatten
  • Dimmbare Hintergrundbeleuchtung
  • Bescheinigung über Kompassschutzabstand nach DIN EN 60945
  • Akustische Warnung durch integrierte Hupe
  • Flexible Kommunikation, auch zu Fremdsystemen
  • Potenzialfreier Ausgang für externe Signalgeber

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2404518
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 49 (C-6-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 901.000 GRM
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback