Monitor - VL FPM 15B - 2404313

Abbildung ähnlich

15"-LCD-Flachbildschirm (38,1 cm) mit resistivem Touchscreen. Mit zwei USB-Anschlüssen an der Rückseite.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Valueline®-Flachbildschirme sind überall dort einsetzbar, wo der Bildschirm weiter entfernt aufgestellt werden soll. Sie können in einem Gehäuse (Frontplattenmontage) installiert oder an einer VESA-Halterung befestigt werden. Die VL FPM...-Flachbildschirme können mit jedem beliebigen Valueline-Box-IPC oder mit jedem Computer mit VGA- bzw- DVI-Schnittstelle betrieben werden.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2404313
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRBAAD -
GTIN 4055626364926
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.500 KGM
Zolltarifnummer 85299080
Herkunftsland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback