Schaltgerätekombination - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201 - 2404302

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 3 Strings. Mit Überspannungsschutz, DC-Feuerwehr-Lasttrennschalter und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Zu ihren Funktionen gehören das Sammeln und Schützen von Strings sowie ggf. das Trennen der Module vom restlichen System durch einen Feuerwehr- oder Lasttrennschalter.

Ihre Vorteile

  • Schnelle Installation und Inbetriebnahme
  • Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
  • Anwendungsorientierte Beratung
  • Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2404302
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 25 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626396262
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3'400.000 GRM
Zolltarifnummer 85363030