Touch-Panel - TP121STM/100130003 S00068 - 2401510

Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  65536 Farben , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401510
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626173672
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2'500.000 GRM
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback