Panel-PC - TP121GTS/700330004 S00103 - 2401448

Panel-PC mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401448
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626157627
Zolltarifnummer 84715000

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback