Key-Panel - BT070ATW/107320300 S00001 - 2401397

Abbildung ähnlich

Key-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (ohne), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: MPI)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401397
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626146386