Panel PC - TPM121ZTM-10/800330005 S00074 - 2401304

Panel PC avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 couleurs , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur: Visu+ Demo-Runtime. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401304
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626107585
Poids par pièce (hors emballage) 2'100.000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire