Panel-PC - TPM121ZGM-12/800630925 S00075 - 2401303

Maritim-Panel-PC mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: DualCAN)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401303
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626107592
Zolltarifnummer 84715000