Panel-PC - TPEM121ZGM-12/800930924 S00075 - 2401272

Panel-PC mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 Farben , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: DualCAN)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401272
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626107684
Zolltarifnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback