Ecran tactile - TPEM121ZGM-12/800930924 S00061 - 2401271

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (GFG)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 couleurs , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: DualCAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401271
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626107691
Poids par pièce (hors emballage) 2'100.000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire