Panel-PC - TPE150ZGX/600220024 S00075 - 2401263

Abbildung ähnlich

Panel-PC mit 38,1 cm / 15"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 Farben , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401263
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626107776
Zolltarifnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback