Ecran tactile - TPE150ZGX/500210021 S00088 - 2401259

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (résistive analogique (GFG)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 couleurs, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401259
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626107813
Numéro du tarif douanier 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire