Ecran tactile - TPE070ZGW/501010021 S00062 - 2401250

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 couleurs , Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz,  4 USB hôte 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401250
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626107905
Numéro du tarif douanier 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire