Touch-Panel - TPE070ZGW/500210021 S00064 - 2401249

Abbildung ähnlich

Rugged-Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401249
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626107912
Zolltarifnummer 84714100