Touch-Panel - TPE070ZGW/500210021 S00062 - 2401248

Abbildung ähnlich

Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 Farben , Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401248
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626107929
Zolltarifnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback