Touch Panel - TPE070ZCW/500210021 S00064 - 2401241

Secondo la figura

Rugged-Touch Panel con 17,8 cm/TFT da 7"-display (Proiettivo-capacitivo, comando ad un punto), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 colori, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software utente: Visu+. (sistema bus: assente)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2401241
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626107981
Numero tariffa doganale 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback