Touch-Panel - TPE070ZCW/500210021 S00062 - 2401240

Abbildung ähnlich

Rugged-Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv, Ein-Punkt-Bedienung), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401240
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626107998
Zolltarifnummer 84714100