Panel-PC - TPE057ZGV/800230024 S00075 - 2401219

Rugged-Panel-PC mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401219
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626108018
Zolltarifnummer 84715000