Ecran tactile - TP70XIT-10/3117C240 S00054 - 2401175

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 couleurs , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB hôte 1.1,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: MPI)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401175
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626104348
Numéro du tarif douanier 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire