Touch-Panel - TP70XIT-10/3101C240 S00056 - 2401162

Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401162
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626104478
Zolltarifnummer 84714100