Touch-Panel - TP57XIT-10/3101C240 S00057 - 2401128

Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Zenon. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401128
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626104812
Zolltarifnummer 84714100