Ecran tactile - TP154ZTM/400720002 S00062 - 2401013

Ecran tactile avec 39,05 cm / 15,4"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 couleurs , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4 USB hôte 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45,  Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401013
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626108087
Numéro du tarif douanier 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire