Panel-PC - TP154ZTM/400320002 S00085 - 2401012

Panel-PC mit 39,05 cm / 15,4"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 Farben , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows XP Pro und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401012
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626108094
Zolltarifnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback