Touch-Panel - TP154STM/100630003 S00069 - 2401002

Touch-Panel mit 39,05 cm / 15,4"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  65536 Farben , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: DualCAN)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401002
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626109855
Zolltarifnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback