Panel PC - TP150GTX/700630004 S00075 - 2400938

Panel PC con display TFT 38,1 cm / 15" (analogico-resistivo (poliestere)), 1024 x 768 pixel (XGA), 262144 colori, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software applicativo: piattaforma aperta. (sistema bus: DualCAN)
Articolo sostitutivo: 2400234/P20/R23/M30/OS35/O07/S00

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2400938
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626108476
Numero tariffa doganale 84715000

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback