Touch-Panel - TP121ZTS/400320002 S00062 - 2400926

Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400926
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626108599
Zolltarifnummer 84714100