Ecran tactile - TP121XIT-10/3117C240 S00056 - 2400913

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+ / AX OPC Server. (système de bus: MPI)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400913
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626105109
Numéro du tarif douanier 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire