Touch-Panel - TP105ZTS/400320002 S00062 - 2400858

Touch-Panel mit 26,4 cm / 10,4"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400858
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626108872
Zolltarifnummer 84714100