Touch Panel - TP105XIT-10/3112C240 S00040 - 2400851

Touch Panel con 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analogico-resistivo (poliestere)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 colori , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 e software utente: TSvisIT. (sistema bus: CAN)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2400851
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626105383
Numero tariffa doganale 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback