Ecran tactile - TP105XIT-10/3112C240 S00018 - 2400850

Ecran tactile avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (résistive analogique (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 couleurs , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB hôte 1.1,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: CAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400850
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626105390
Numéro du tarif douanier 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire