Touch-Panel - TP105XIT-10/3051C240 S00018 - 2400832

Touch-Panel mit 26,4 cm / 10,4"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: PROFIBUS MASTER)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400832
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626105574
Zolltarifnummer 84714100