Touch Panel - TP105AT/703000 S00043 - 2400813

Touch Panel con 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analogico-resistivo (poliestere)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  65536 colori , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 e software utente: Piattaforma aperta. (sistema bus: assente)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2400813
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626097404
Numero tariffa doganale 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback