Touch Panel - TP104XIT-10/3101C240 S00057 - 2400805

Secondo la figura

Touch Panel con 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analogico-resistivo (poliestere)),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 colori , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 e software utente: Zenon. (sistema bus: assente)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2400805
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626105581
Numero tariffa doganale 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback