Touch-Panel - TP070ZTW/400620002 S00062 - 2400756

Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 Farben , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: DualCAN)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400756
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626109091
Zolltarifnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback