Panel-PC - TP057ZTV/400320002 S00086 - 2400692

Abbildung ähnlich

Panel-PC mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 Farben , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows XP Pro und Anwendersoftware: SIMATIC WinCC. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400692
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626109244
Zolltarifnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback