Mobile Panel - HT06AT/742050/341/06050 S00001 - 2400673

Identique à la figure

Mobile Panel avec 8,9 cm / 3,5"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)),  240 x 320 Pixel,  65536 couleurs , ARM9, 200 MHz,  1 USB hôte 2.0,  none,  Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: CAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400673
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626110561
Numéro du tarif douanier 84713000

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire