Mobile-Panel - HT06AT/702050/311/03150 S00001 - 2400659

Abbildung ähnlich

Mobile-Panel mit 8,9 cm / 3,5"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  240 x 320 Pixel,  65536 Farben , ARM9, 200 MHz,  1x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400659
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626110707
Zolltarifnummer 84713000

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback