Mobile-Panel - HT06AT/702050/311/03050 S00003 - 2400657

Abbildung ähnlich

Mobile-Panel mit 8,9 cm / 3,5"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 240 x 320 Pixel, 65536 Farben , ARM9, 200 MHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400657
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626110721
Zolltarifnummer 84713000

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback