Mobile Panel - HT06AT/702050/301/03050 S00016 - 2400654

Identique à la figure

Mobile Panel avec 8,9 cm / 3,5"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 65536 couleurs, ARM9, 200 MHz, 1 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: IniNet Browser. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400654
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626110752
Poids par pièce (hors emballage) 770.000 GRM
Numéro du tarif douanier 84713000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire