Key-Panel - BTM21AM/702060 S00001 - 2400652

Key-Panel mit 14,5 cm / 5,7"-FSTN-Display (ohne), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 Graustufen, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400652
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626098074
Zolltarifnummer 84714100