Key-Panel - BT07AM/702070 S00001 - 2400622

Abbildung ähnlich

Key-Panel mit 9,7 cm / 3,8"-FSTN-Display (ohne), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 Graustufen, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400622
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626098371
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 800.000 GRM
Zolltarifnummer 84714100