Key-Panel - BT05AM/762050 S00001 - 2400608

Abbildung ähnlich

Key-Panel mit 7,6 cm / 3"-FSTN-Display (ohne), 5 Graustufen, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: INTERBUS 512 Kbit/s)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400608
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626098494
Zolltarifnummer 84714100