Key-Panel - BT03AM/782070 S00001 - 2400598

Key-Panel mit 7,6 cm / 3"-FSTN-Display (ohne), 5 Graustufen, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400598
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626098593
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 500.000 GRM
Zolltarifnummer 84714100