Mobile-Panel - 81324,207 S00017 - 2400587

Mobile-Panel mit 26,4 cm / 10,4"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 Farben , XScale® PXA320, 806 MHz,  1x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400587
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626110769
Zolltarifnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback