Panel PC - VL PPC8 1000 - 2400473

Panel PC industriale (PPC) senza ventole, grado di protezione IP65, display LCD da 8 pollici con retroilluminazione LED e schermo single-touch resistivo. Con processore Intel® Atom™ a efficienza energetica. Opzioni per memoria di massa in formato CompactFlash® e SSD.

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

PC industriale senza ventole in formato ridotto con touchscreen da 8". Adatto per il montaggio su pannello frontale o fissaggio su supporto VESA. Il processore Atom™ offre una piattaforma efficiente dal punto di vista energetico per applicazioni in ambienti critici.

I vantaggi

  • Trasformatore d'isolamento 1500 V DC
  • Porte COM optoaccoppiatore 2500 V DC
  • Versione senza ventola per applicazioni industriali
  • Supporto VESA o a parete

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2400473
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4055626069869
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4'100.000 GRM
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback